PAH 10

180B0008

Flöde [gpm] [Max]: 4.2, Flöde [l/min] [Max]: 16.4, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 700

Produktinformation

Bruttovikt 8.304 Kilogram
Nettovikt 7.962 Kilogram
Volym 5.67 Liter
EAN 5715162666951

 

ATEX-överensstämmelse No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PAH10
Dräneringsanslutning, standard BSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Dräneringsanslutning, typ Gänga
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [gpm] [Max] 4.2 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 1.4 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 16.4 l/min
Flöde [l/min] [Min] 5.4 l/min
Godkännande CE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 700 varvtal
Husmaterial AISI 304
In ansl standard BSPP
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3/4 in
Ingång, tryck [barg] [Max] 4 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 58 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 0 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 75 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeskrivning PAH pumps
Produktgrupp Pump
Servicerbar Ja
Slagvolym [cm³/rev] 10 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 0.6 in³/rev
Typ PAH 10-12.5
Typbeteckning PAH 10
Tätn. mat. NBR
UL evaluated Out of scope
Ursprungsland Danmark
Utgångsanslutning, standard BSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3/8 in
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 10 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 2320 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 145 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max] 160 barg
Varvtal [rpm] [Max] 1800 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 700 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality