Visar 9 produkt(er)

084Z4030

MBT 3560, 5 mm, G,1/4

E-nummer: 3828830,  RSK: 5386462

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

084Z4031

MBT 3560, 10 mm, G,1/4

E-nummer: 3828831,  RSK: 5386463

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

084Z4032

MBT 3560, 15 mm, G,1/4

E-nummer: 3828832,  RSK: 5386464

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

084Z4033

MBT 3560, 20 mm, G,1/4

E-nummer: 3828833,  RSK: 5386465

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

084Z4034

MBT 3560, 25 mm, G,1/4

RSK: 5386466

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

084Z8008

Temperaturgivare, MBT 5250, 15 mm, G,1/2

RSK: 5386273

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 10, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, El. ansl. strl.: Pg 11

084Z8036

Temperaturgivare, MBT 5250, 5 mm, G,1/2

E-nummer: 3828800,  RSK: 5386271

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 10, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, El. ansl. strl.: Pg 11

084Z8039

Temperaturgivare, MBT 5250, 10 mm, G,1/2

E-nummer: 3828802,  RSK: 5386272

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 10, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, El. ansl. strl.: Pg 11

084Z8043

Temperaturgivare, MBT 5250, 20 mm, G,1/2

E-nummer: 3828806,  RSK: 5386274

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 10, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, El. ansl. strl.: Pg 11

Visa: