Temperaturgivare, MBT 5250, 150 mm, G,1/2

084Z8008

RSK: 5386273

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, El. ansl. strl.: Pg 11

Produktinformation

Bruttovikt 0.17 Kilogram
Nettovikt 0.162 Kilogram
Volym 0.377 Liter
EAN 5702423079209

 

Anslutning, standard ISO 228
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 12 antal
Antal plintar [st] 3 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane och hona
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Utbytbar
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 5.9 in
Inbyggnadslängd [mm] 150 mm
Kapslingsgrad IP IP65
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Rostfritt stål
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/2
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
SCIP ID nr 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.315 in
Skyddsrör, diameter [mm] 8 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 5250
Typbeteckning MBT 5250-0000-150-220
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Ohm