Anslutning, standard |
ISO 228 |
Anslutningsmaterial |
Rostfritt stål |
Anslutningstyp |
G |
Antal per förpackningsformat |
13 antal |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. ansl. strl. |
Pg 9 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. |
Hane och hona |
Elektrisk anslutning |
Angular connector |
Elektrisk anslutning, standard |
EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
Förpackningsformat |
Multipack |
Givarelement, tolerans |
± 1% FS |
Givarelementtyp |
Pt |
Givarinsats |
Fast |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inbyggnad typ |
Fast |
Inbyggnadslängd [in] |
3.94 in |
Inbyggnadslängd [mm] |
100 mm |
Kapslingsgrad IP |
IP65 |
Omgivningstemp. max |
185 °F |
Omgivningtemp. max |
85 °C |
Processanslutning, hane/hona |
Hane |
Processanslutning, material |
Rostfritt stål |
Processanslutning, standard |
ISO 228-1-A |
Processanslutning, storlek |
1/4 |
Processanslutning, typ |
G |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktgrupp |
Sensors |
Resistans för givarelem. [Ohm] |
1000 |
SCIP ID nr |
8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP-dokumentproduktnamn |
Sensor MBT 3560 |
Skyddsrör mat. |
AISI 316 Ti |
Skyddsrör, diameter [in] |
0.31 in |
Skyddsrör, diameter [mm] |
8 mm |
Strömförsörjning [V] DC [Max] |
32 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] |
10 V |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
10 V |
Temperaturområde [°C] [Max] |
200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] |
392 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] |
-58 °F |
Transm. typ |
Inbyggd |
Transmitter, inställningsområde [°C] [Max] |
100 °C |
Transmitter, inställningsområde [°C] [Min] |
0 °C |
Transmitter, inställningsområde [°F] [Max] |
212 °F |
Transmitter, inställningsområde [°F] [Min] |
32 °F |
Typ |
MBT 3560 |
Typbeteckning |
MBT 3560-0000-0100-10-110 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Utgångssignal [mA] [Max] |
20 mA |
Utgångssignal [mA] [Min] |
4 mA |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |