För att bevara säkerheten för ditt konto har en utloggningsprocess påbörjats.Din session löper ut om
Du har loggats ut på grund av att du har varit inaktiv i 120 minuter.
Om du fortsätter kommer du att loggas in och skickas till din förvalda Danfoss-butik.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Visar 35 produkt(er)
VFG 2, 4.00 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 15/4 2-vägs fläns tillopp/retur
VFG 2, 6.30 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 20/6,3 2-vägs fläns tillopp/ret
VFG 2, 8.00 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 25/8 2-vägs fläns tillopp/retur
VFG 2, 16.00 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 32/16 2-vägs fläns tillopp/retur
VFG 2, 20.00 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 40/20 2-vägs fläns tillopp/retur
Visa: