Visar 47 produkt(er)
ASV-PV 3G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Utvändig gänga
ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, utvändig gänga, automatisk balanseringsventil
ASV-PV 3G, DN 50, 2 kPa - 4 kPa, Utvändig gänga
ASV-PV DN 50, 20-40 kPa, utvändig gänga, automatisk balanseringsventil
ASV-PV 3G, DN 50, 35 kPa - 75 kPa, Utvändig gänga
ASV-PV DN 50, 35-75 kPa, utvändig gänga, automatisk balanseringsventil
ASV-PV 3G, DN 50, 6 kPa - 10 kPa, Utvändig gänga
ASV-PV DN 50, 60-100 kPa, utvändig gänga, automatisk balanseringsventil