ASV-PV 3G, DN 80, 35 kPa - 75 kPa, Fläns

003Z0634

ASV-PV DN 80, 35-75 kPa, automatisk balanseringsventil

Produktinformation

Bruttovikt 51.5 Kilogram
Nettovikt 48.25 Kilogram
Volym 88.06 Liter
EAN 5702421558591

 

Anslutningstyper Fläns
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 80, 35-75 kPa, automatisk balanseringsventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 250 KPa
Differenstrycksinställning [kPa] [Max] 75 KPa
Differenstrycksinställning [kPa] [Min] 35 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksinställning [kPa] 60 KPa
Impulsrör, längd [m] 2.5 m
Kvs-värden [m³/h] 63 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Monteringsposition Returrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
SCIP-dokumentproduktnamn "ASV-PV Dn 65-100 1"
Tryckklass PN 16
Typ ASV-PV 3G
Ventilhus, material Gråjärn (EN-GJL-250)
Ventilstorlek DN 80