ASV-PV 3G, DN 50, 35 kPa - 75 kPa, Außengewinde

003Z0631

ASV-PV DN 50, 35-75 kPa, Außengewinde, automatisches Abgleichventil

Produktdetails

Bruttogewicht 7.742 Kilogram
Gewicht netto 6.849 Kilogram
Volume 12.128 Liter
EAN 5702421558423

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Außengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 50, 35-75 kPa, Außengewinde, automatisches Abgleichventil
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 250 KPa
Differenzdruckeinstellung, [max.] [kPa] 75 KPa
Differenzdruckeinstellung, [min.] [kPa] 35 KPa
Druckstufe PN 16
Einbaulage Rücklaufleitung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 20 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 0dd3e0df-62cf-4320-81d8-ecdc5af3eae0
SCIP-Dossier Produktname "ASV-PV DN 50 -100"
Steuerleitung, Länge [m] 2.5 m
Typ ASV-PV 3G
Ventilgröße DN 50
Werkseinstellung [kPa] 60 KPa
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss (EN-GJL-250)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality