Visar 24 produkt(er)
Avstängningsventil med membran, BML 6
Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [tum]: 1/4 in, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 in
Avstängningsventil med membran, BML 6s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1/4 in, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 in
Avstängningsventil med membran, BMT 6
Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [tum]: 1/4 in, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 in
Avstängningsventil med membran, BML 6s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 6.00, Utlopp, storlek [mm]: 6.00
Avstängningsventil med membran, BML 10s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/8 in, Utlopp, storlek [tum]: 3/8 in
Avstängningsventil med membran, BML 10
Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [tum]: 3/8 in, Utlopp, storlek [tum]: 3/8 in
Avstängningsventil med membran, BML 10s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 10.00, Utlopp, storlek [mm]: 10.00
Avstängningsventil med membran, BML 12
Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [tum]: 1/2 in, Utlopp, storlek [tum]: 1/2 in
Avstängningsventil med membran, BML 12s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1/2 in, Utlopp, storlek [tum]: 1/2 in
Avstängningsventil med membran, BML 12s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 12.00, Utlopp, storlek [mm]: 12.00