Visar 105 produkt(er)

061F3203

Patronpressostat, ACB, 23 bar, 17 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 23, Lägre aktivt tryck [bar]: 17, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F5052

Patronpressostat, ACB, 18 bar, 14 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 18, Lägre aktivt tryck [bar]: 14, Reset: Manuell, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F5081

Patronpressostat, ACB, 24 bar, 16.7 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 24, Lägre aktivt tryck [bar]: 16.7, Reset: Manuell, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F6074

Patronpressostat, ACB, 28 bar, 21 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 28, Lägre aktivt tryck [bar]: 21, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F6084

Patronpressostat, ACB, 19 bar, 13.5 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 19, Lägre aktivt tryck [bar]: 13.5, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F6091

Patronpressostat, ACB, 22 bar, 18 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 22, Lägre aktivt tryck [bar]: 18, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F6143

Patronpressostat, ACB, 12.5 bar, 9.5 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 12.5, Lägre aktivt tryck [bar]: 9.5, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F6147

Patronpressostat, ACB, 20 bar, 15 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 20, Lägre aktivt tryck [bar]: 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F6201

Patronpressostat, ACB, 26 bar, 20 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 26, Lägre aktivt tryck [bar]: 20, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

061F6363

Patronpressostat, ACB, 17.8 bar, 13 bar

Högre aktivt tryck [bar]: 17.8, Lägre aktivt tryck [bar]: 13, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Elektrisk anslutning: Flatkontakter, Kapslingsgrad IP: IP40

Visa: