Patronpressostat, ACB, 28 bar, 21 bar

061F6074

Högre aktivt tryck [bar]: 28, Lägre aktivt tryck [bar]: 21, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Product details

Gross weight 0.06 Kilogram
Net weight 0.057 Kilogram
Volume 0.226 Liter
EAN 5702428267694

 

Antal per förpackningsformat 100 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Industripack
Godkännande C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Hus REGULJÄR HOT-MELT
Högre aktivt tryck [bar] 28 bar
Högre aktivt tryck [psi] 406 psi
Kabel längd 39.37 in
Kabelfärg Svart
Kabellängd [m] 1 m
Kabeltyp AWG18
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt belastning AC=6 A, 250 V
Kontaktfunk. SPST(NC)
Köldmedium R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lägre aktivt tryck [bar] 21 bar
Lägre aktivt tryck [psi] 305 psi
Max. Arbetstryck [bar] 45 bar
Max. Arbetstryck [psig] 653 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -55 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 275 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -70 °F
Montera Vertical +/- 45º
Oljefria köldmedier R134a
R513A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -20 °F
Pressure connection notes Cu-tube (tip=3mm)
Pressure connection size 1/4 in
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Patronpressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP-dokumentproduktnamn ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Serviceable No
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Specification nyckel ACB-2UB190W
Sprängtryck [bar] 200 bar
Sprängtryck [psig] 2900 psig
Tryckansl. typ Lödning, ODM
Tryckanslutningsstorlek [mm] 6.35 mm
Tryckområde, kategori Högtryck
Typ ACB
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
ämnen REACHs kandidatlista No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality