Patronpressostat, ACB, 19 bar, 13.5 bar

061F6084

Högre aktivt tryck [bar]: 19, Lägre aktivt tryck [bar]: 13.5, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Produktinformation

Bruttovikt 0.068 Kilogram
Nettovikt 0.065 Kilogram
Volym 0.225 Liter
EAN 5702428267663

 

Antal per förpackningsformat 100 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Industripack
Godkännande C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Hus REGULJÄR HOT-MELT
Högre aktivt tryck [bar] 19 bar
Högre aktivt tryck [psi] 276 psi
Kabel längd 39.37 in
Kabelfärg Svart
Kabellängd [m] 1 m
Kabeltyp AWG18
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt belastning AC=6 A, 250 V
Kontaktfunk. SPST(NC)
Köldmedium R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lägre aktivt tryck [bar] 13.5 bar
Lägre aktivt tryck [psi] 196 psi
Max. Arbetstryck [bar] 45 bar
Max. Arbetstryck [psig] 653 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -55 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 275 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -70 °F
Montera Vertical +/- 45º
Oljefria köldmedier R134a
R513A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -20 °F
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Patronpressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-dokumentproduktnamn ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Specification nyckel ACB-2UB217W
Sprängtryck [bar] 200 bar
Sprängtryck [psig] 2900 psig
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4 in
Tryckansl. noteringar Deflator
Tryckansl. typ Flare
Tryckområde, kategori Högtryck
Typ ACB
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality