VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

Zeigt 54 Produkt(e)

132H2056

MSD510SDM511SAF1C010AD6E20FHFECSXXTXXXXX

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo-Umrich.modul 511
Einachsen-Servo-Umrichter Baugröße 1 50 mm
(010A) 10 A eff. Nennstrom
600 V DC-Zwischenkreisspg IP20
Hiperface
EtherCAT Standard
Safe Torque Off

Typbezeichnung: MSD510SDM511SAF1C010AD6E20FHFECSXXTXXXXX

132H6625

MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FRXECSXXTXXXXX

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo-Umrich.modul 511
Einachsen-Servo-Umrichter Baugröße 1 50 mm
(005A) 5 A eff. Nennstrom
600 V DC-Zwischenkreisspg IP20
Resolver
EtherCAT Standard
Safe Torque Off

Typbezeichnung: MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FRXECSXXTXXXXX

132H6628

MSD510SDM512DAF1C02A5D6E20FRXECSXXTXXXXX

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo-Umrich.modul 512
Doppelachsen-Servo-Umrich Baugröße 1 50 mm
(02A5) 2,5 A eff. Nennstrom
600 V DC-Zwischenkreisspg IP20
Resolver
EtherCAT Standard
Safe Torque Off

Typbezeichnung: MSD510SDM512DAF1C02A5D6E20FRXECSXXTXXXXX

132L9964

MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRXPNSXXTXXXXX

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo-Umrich.modul 512
Doppelachsen-Servo-Umrich Baugröße 1 50 mm
(005A) 5 A eff. Nennstrom
600 V DC-Zwischenkreisspg IP20
Resolver
PROFINET Standard
Safe Torque Off

Typbezeichnung: MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRXPNSXXTXXXXX

132N0900

MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FM1PLSXXTXXXXX

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo-Umrich.modul 511
Einachsen-Servo-Umrichter Baugröße 1 50 mm
(005A) 5 A eff. Nennstrom
600 V DC-Zwischenkreisspg IP20
BiSS MT-Istwert 17-bit
POWERLINK Standard
Safe Torque Off

Typbezeichnung: MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FM1PLSXXTXXXXX

132N0901

MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FM1PLSXXTXXXXX

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo-Umrich.modul 512
Doppelachsen-Servo-Umrich Baugröße 1 50 mm
(005A) 5 A eff. Nennstrom
600 V DC-Zwischenkreisspg IP20
BiSS MT-Istwert 17-bit
POWERLINK Standard
Safe Torque Off

Typbezeichnung: MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FM1PLSXXTXXXXX

132N5224

MSD510SDM512DAF1C02A5D6E20FE2PNSXXTXXXXX

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo-Umrich.modul 512
Doppelachsen-Servo-Umrich Baugröße 1 50 mm
(02A5) 2,5 A eff. Nennstrom
600 V DC-Zwischenkreisspg IP20
EnDat 2.2
PROFINET Standard
Safe Torque Off

Typbezeichnung: MSD510SDM512DAF1C02A5D6E20FE2PNSXXTXXXXX

132N7398

MSD510SDM511SAF2C040AD6E20FXXPLSXXTXXXXX

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo-Umrich.modul 511
Einachsen-Servo-Umrichter Baugröße 2 100 mm
(040A) 40 A eff. Nennstrom
600 V DC-Zwischenkreisspg IP20
Ohne Istwert
POWERLINK Standard
Safe Torque Off

Typbezeichnung: MSD510SDM511SAF2C040AD6E20FXXPLSXXTXXXXX

132N8822

MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FE2PNSXXTXXXXX

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo-Umrich.modul 512
Doppelachsen-Servo-Umrich Baugröße 1 50 mm
(005A) 5 A eff. Nennstrom
600 V DC-Zwischenkreisspg IP20
EnDat 2.2
PROFINET Standard
Safe Torque Off

Typbezeichnung: MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FE2PNSXXTXXXXX

132N9187

MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FXXPNSXXTXXXXX

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo-Umrich.modul 511
Einachsen-Servo-Umrichter Baugröße 1 50 mm
(005A) 5 A eff. Nennstrom
600 V DC-Zwischenkreisspg IP20
Ohne Istwert
PROFINET Standard
Safe Torque Off

Typbezeichnung: MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FXXPNSXXTXXXXX

Ansicht: