MSD510SDM512DAF1C02A5D6E20FRXECSXXTXXXXX

132H6628

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo-Umrich.modul 512
Doppelachsen-Servo-Umrich Baugröße 1 50 mm
(02A5) 2,5 A eff. Nennstrom
600 V DC-Zwischenkreisspg IP20
Resolver
EtherCAT Standard
Safe Torque Off

Typbezeichnung: MSD510SDM512DAF1C02A5D6E20FRXECSXXTXXXXX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 4.4 Kilogram
Gewicht netto 3.9 Kilogram
EAN 5714853356997

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MSD510 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
Produktvariante SDM512 MSD 510 Servo-Umrich.modul 512
Umrichtervariante DA Doppelachsen-Servo-Umrich
Baugröße F1 Baugröße 1 50 mm
Nennstrom C02A5 (02A5) 2,5 A eff. Nennstrom
DC-Spannung D6 600 V DC-Zwischenkreisspg
Gehäuse E20 IP20
Umrichteristwert FRX Resolver
Bussystem EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Sicherheit T Safe Torque Off
Reserviert A XXX reserviert
Reserviert B XX reserviert
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 MSD510SDM512DAF1C02A5D6E20FRX
Typencode Teil 2 ECSXXTXXXXX
Modellcode 01 MSD510SDM512DAF1C02A5D6E20FRX
Modellcode 02 ECSXXTXXXXX
HELP CHAR XX
STAT NO 10625
Product Hierarchy 87E2724810625
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Calculated Gross Weight [kg] 4.4
Calculated Net Weight [kg] 3.9
Calculated Package Weight 0.5
Material Net Weight 3.9
Standard Lieferant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality