MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FM1PLSXXTXXXXX

132N0901

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo-Umrich.modul 512
Doppelachsen-Servo-Umrich Baugröße 1 50 mm
(005A) 5 A eff. Nennstrom
600 V DC-Zwischenkreisspg IP20
BiSS MT-Istwert 17-bit
POWERLINK Standard
Safe Torque Off

Typbezeichnung: MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FM1PLSXXTXXXXX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 4.4 Kilogram
Gewicht netto 3.9 Kilogram
EAN 5715253047010

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MSD510 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
Produktvariante SDM512 MSD 510 Servo-Umrich.modul 512
Umrichtervariante DA Doppelachsen-Servo-Umrich
Baugröße F1 Baugröße 1 50 mm
Nennstrom C005A (005A) 5 A eff. Nennstrom
DC-Spannung D6 600 V DC-Zwischenkreisspg
Gehäuse E20 IP20
Umrichteristwert FM1 BiSS MT-Istwert 17-bit
Bussystem PL POWERLINK
Firmware SXX Standard
Sicherheit T Safe Torque Off
Reserviert A XXX reserviert
Reserviert B XX reserviert
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FM1
Typencode Teil 2 PLSXXTXXXXX
Modellcode 01 MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FM1
Modellcode 02 PLSXXTXXXXX
STAT NO 10625
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Calculated Gross Weight [kg] 4.4
Calculated Net Weight [kg] 3.9
Calculated Package Weight 0.5
Standard Lieferant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Division 87 87
Product Group E27 E27

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality