Vidno staklo, LLG 185 S

2512+056

Tip: LLG 185 S

Detalji o proizvodu

Bruto težina 8.34 Kilogram
Neto težina 7.66 Kilogram
Zapremina 17.186 Liter
EAN 5702428200257

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Sight glasses
Grupa tečnosti 1
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 25 bar
Maks. radni pritisak [psig] 363 psig
Naziv proizvoda Vidno staklo
Odobrenje EAC
Opis proizvoda Nivokazi
Oprema SNV-ST
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -10 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 14 °F
Rashladna sredstva R717
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip LLG 185 S

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality