Vidno staklo, LLG 1550

2512+055

Tip: LLG 1550

Detalji o proizvodu

Bruto težina 48.34 Kilogram
Neto težina 36.88 Kilogram
Zapremina 88.572 Liter
EAN 5702428200264

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Sight glasses
Grupa tečnosti 1
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kombinovano od strane LLG 740 + LLG 740
Maks. radni pritisak [bar] 25 bar
Maks. radni pritisak [psig] 363 psig
Naziv proizvoda Vidno staklo
Odobrenje EAC
Opis proizvoda Nivokazi
Oprema Zavarene cevne spojnice
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -10 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 14 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Rashladna sredstva R717
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip LLG 1550
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality