Merila utroška toplotne energije, Supercal 5, Grejanje i hlađenje, napajanje, M-Bus

187F8306

Energy calculator

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.69 Kilogram
Neto težina 0.63 Kilogram
Zapremina 2.414 Liter
EAN 5702424691264

 

Aplikacija Grejanje i hlađenje
China RoHS compliance Yes
Description Energy calculator
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupa proizvoda Energy meters
Integrisana komunikacija M-Bus
IP klasa zaštite IP65
Jedinica energije MWh
Klasa okoline E1 / M1
Ležište interfejsa za modul 1 No interface module
Montaža Odvod
Ovlašćenje odobrenja MID
Prečnik [mm] [Max] 1200 mm
Prečnik [mm] [Min] 600 mm
qp [m³/h] [Max] 1500 m³/h
qp [m³/h] [Min] 250 m³/h
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip Supercal 5
Vrsta ekrana LCD
Vrsta napona napajanja napajanje
Za senzor protoka SONO3500 CT
Zapremina u vrednosti pulsa [l/puls] 10 l/pulse

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality