ExtensionBoxTM for VLT® OneGearDrive(R

178G5193

Koristite samo u kombinaciji sa VLT®OneGearDrive sa opsegom i=31.13.
Opseg i = 3.11
IP klasa 54
Mmax = 0..1.000 Nm
nmax = 0..31 rpm
težina = 44 kg

Detalji o proizvodu

Bruto težina 59.85 kg
Neto težina 45 kg
Zapremina 10.83 dm3
EAN 5714853198122

ACCESSORIES OGD SERIES

Tip reduktora (K) Bevel Gear
Veličina (2) 400 Nm
Veličina izlazne osovine (40) 40 mm

Options

Options Enclosure related options

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality