EvoFlat FSS, Type 2, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: TPC-M

145B0913

EvoFlat FSS 2C, Radiator heating, DHW HEX copper type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Detalji o proizvodu

Bruto težina 15.2 Kilogram
Neto težina 14 Kilogram
Zapremina 78.736 Liter
EAN 5702424653088

 

Air vent Da
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulacija PTV Uključeno
Description EvoFlat FSS 2C, Radiator heating, DHW HEX copper type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
Dubina bez poklopca [mm] 110 mm
Dubina pakovanja [mm] 600 mm
Dubina sa poklopcem [mm] 150 mm
Električna konekcija 230V 50 Hz
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Small Stations
Heating system type Radiator heating
In scope of WEEE No
Kapacitet grejanja [kW] [Max] 15 kW
Materijal poklopca EPP
Materijal za lemljenje HEX PTV Brazed copper
Metering Prepared for water and energy meter
Napojna temperatura konstrukcije [˚C] 95 °C
Odobrenje CE
Piping Stainless steel
Primarni nominalni pritisak [bar] 10 bar
PTV kapacitet [kW] [Max] 49 kW
PTV marka recirkulacione pumpe Wilo
PTV vrsta recirkulacione pumpe YONOS PARA Z15/7 RK
Regulator diferencijalnog pritiska Integrisani
Sekundarni nominalni pritisak [bar] 10 bar
Smer priključivanja Dno
Statički pritisak PHV [bar] [Min] 2 bar
Strainer Primary
Summer bypass Da
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EvoFlat FSS
Tip kontrole G Diferencijalni pritisak
Tip kontrole PTV Protok/termostatski
Tip podstanice Tip 2
Tip priključka DG G unut. Navoj
Tip priključka G G unut. Navoj
Tip priključka PTV G unut. Navoj
UL evaluated Out of scope
Umetak Merač utroška toplotne energije na povratu i vodomer
Veličina cevi DG Ø18
Veličina cevi G Ø18
Veličina cevi PTV Ø18
Veličina priključka DG 3/4"
Veličina priključka G 3/4"
Veličina priključka PTV 3/4"
Visina bez poklopca [mm] 575 mm
Visina pakovanja [mm] 160 mm
Visina sa poklopcem [mm] 575 mm
Širina bez poklopca [mm] 545 mm
Širina pakovanja [mm] 800 mm
Širina sa poklopcem [mm] 545 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality