IC7-60FA3N05-07A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

132X3402

iC7-Automation
Frek. pretvarač,hlađ. vazduhom
IC7-60FA3N05-07A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/Otvoreni tip Veličina kućišta:FA02a
3~ 380-500 V~7,2 A
Nivo EMC: Kategorija C1 i C2
Upravljački panel 2.8 OPX20
Osnovni U/I: 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Fieldbus komunikacioni protokol je omogućen:Modbus TCP OS7MT
Drugi omogućeni protokoli: Ethernet port, bez protokola
Funkcionalna bezbednost: STO, bez nadogradnje
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: IC7-60FA3N05-07A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 5.22 Kilogram
Neto težina 4.042 Kilogram
Zapremina 21.21 Liter
EAN 5715253183053

 

Serija proizvoda +DAAU iC7-Automation
Grupa proizvoda IC7-60 iC7-60
Kategorija proizvoda FA Frek. pretvarač,hlađ. vazduhom
Tip proizvoda 3N 3~
Mrežni napon 05 380-500 V~
Nominalna struja -07A2 7,2 A
Nominalna snaga 3K0 3,0 kW / 4,0 KS
Nominalni podaci zaštite E20 IP20/Otvoreni tip
EMC kategorija F1 Kategorija C1 i C2
Ploča za ulaz kabla i EMC +AAST Standardna ploča
Integrisani čoper za kočenje +ACBC Da
Dodatna zaštita okoline +AGXX Nema
Uređaj za zaštitu od vlage +AHXX Nema
Integrisani common-mode filter +AIXX Nema
Ulazni uređaj mrež. napajanja +AJXX Nema
Priključci za jednosm. struju +ALDC Da
Zaštita od dodirivanja +AMXX Nema
Panel za pristup hladnjaku +APXX Nema
Komunikacioni interfejs, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Komunikacioni interfejs, X0 +BBEL Ethernet port, bez protokola
Standardni U/I +BDBA 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Funkcionalna bezbednost +BEF1 STO, bez nadogradnje
Upravljački panel +BF20 Upravljački panel 2.8 OPX20
Kartica za interfejs +BISR Čitač microSD kartice i RTC
Otvor za opciju A +CAX0 Nema
Otvor za opciju B +CBXX Nijedan, bez nadogradnje
Otvor za opciju C +CCX0 Nema
Otvor za opciju D +CDX0 Nema
Opcioni slot E +CEX0 Nema
Posebna klijentska aplikacija +DBXX Nema
Dodatne funkcije pretvarača 1 +DD1X Nema
Dodatne funkcije pretvarača 2 +DE2X Nema
Dodatne funkcije pretvarača 3 +DF3X Nema
Dodatne funkcije pretvarača 4 +DG4X Nema
Dodatne funkcije pretvarača 5 +DH5X Nema
Dvostruka upotreba aktivirana +DI6X Ne
ID paketa za prilagođ. datot. +EAXXXXXX Bez prilagođavanja
ID softvera proizvoda +ECXXX Najnovija objavljena verzija
Tehnička dokumentacija +EGIN Uputstvo za montažu
Posebna klijentska oznaka +EJXX Nema
Jezički paket +EL01 Globalno
Pom. potvrda spec. za proizvod +VBXX Nema
Oznaka kućišta FA02A FA02a
Kôd modela 01 IC7-60FA3N05-07A2E20F1
Kôd modela 02 +ACBC
Kôd modela 03 +ALDC+BAMT+BDBA
Kôd modela 04 +BEF1+BF20
Kôd modela 05 +DAAU
Ulazni napon 3x380-500V 3x380-500V
Ulazna frekvencija 50/60Hz 50/60Hz
Input current HO (1/10 min) 6.5/5.7A 6.5/5.7A
Input curent HO2 (1/5 min) 5.0/4.3A 5.0/4.3A
Nominalna struja kratkog spoja 100kA 100kA
Izlazna frekvencija 0-590Hz 0-590Hz
Tipična snaga motora PL (110%) 3.0KW(400V)/4.0HP(460V) 3.0KW(400V)/4.0HP(460V)
Kontinual. struja IL (1/10min) 7.2/6.3A 7.2/6.3A
Struja preopter. IH (1/10 min) 11.5/10.1A 11.5/10.1A
Tipična snaga motora PH (150%) 3.0KW(400V)/4.0HP(460V) 3.0KW(400V)/4.0HP(460V)
Kontinual. struja IH (1/10min) 7.2/6.3A 7.2/6.3A
Struja preopter. IL (1/10min) 7.9/6.9A 7.9/6.9A
Tipična snaga motora PH (150%) 2.2KW(400V)/3.0HP(460V) 2.2KW(400V)/3.0HP(460V)
Kontinualna struja IH (1/5min) 5.6/4.8A 5.6/4.8A
Struja preopt. IH (1/5min) 9/7.7A 9/7.7A
Ambient temp LO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO2 (1/5 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Maximum Power Loss LO [W] 105 105
Klasa efikas.-relat. gubitak IE2 - 2.02% IE2 - 2.02%
Širina glavne jedinice 90 MM / 3.5 IN 90 MM / 3.5 IN
Visina glavne jedinice 270 MM / 10.6 IN 270 MM / 10.6 IN
Dubina glavne jedinice 221 MM / 8.7 IN 221 MM / 8.7 IN
Calculated Net Weight [kg] 4.04
Calculated Gross Weight [kg] 5.26
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Package Weight 1.22
Division 87 87
Help Counter 1
Input current LO (1/10 min) 6.5/5.7A 6.5/5.7A
Karakteristike kućišta IP20 / OPEN TYPE IP20 / OPEN TYPE
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Product Group E26 E26
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
STAT NO 10857
Temp. okoline. - norm. preopt. 45°C/113°F 45°C/113°F
Tipski kod, deo 1 7FC-AUFA3N05-07A2E20F1
Tipski kod, deo 2 -000051844
Ulaz. struja - norm. preopt. 6.5/5.7A 6.5/5.7A

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality