IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

132L6109

iC2-30, Frek. pretvarač, sa hlađ. vaz.
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~,200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP, IP20/Otvoreni tip
C4, Bez integrisanog čopera za koč
Величина оквира: MA02a
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.3 Kilogram
Neto težina 1.6 Kilogram
EAN 5714853456529

 

Serija proizvoda +DAMI iC2-Micro
Serija proizvoda IC2-30 iC2-30
Tip proizvoda FA Frek. pretvarač, sa hlađ. vaz.
Mrežni napon 02 200-240 V AC
Nominalna struja -09A6 9.6 A
Nominalna snaga 2K2 2.2 kW/3 HP
Kategorija zaštite kućišta E20 IP20/Otvoreni tip
Nivo EMC F4 C4
Čoper za kočenje +ACXX Bez integrisanog čopera za koč
ID paketa prilagođ. datoteke +EAXXXXXX Bez prilagođavanja
ID softvera proizvoda +ECXXX Najnovija objavljena verzija
Veličina kućišta MA02A MA02a
Kôd modela 01 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Kôd modela 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.9
Calculated Net Weight [kg] 1.6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Tipski kod, deo 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Tipski kod, deo 2 -000060914
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Broj faza 1N 1~
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F4 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality