IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX

132L5989

iC2-30, Frek. pretvarač, sa hlađ. vaz.
IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
1~,100-120 V AC
2.4 A, 0.37 kW/0.50 HP, IP20/Otvoreni tip
C4, Bez integrisanog čopera za koč
Величина оквира: MA01c
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.405 Kilogram
Neto težina 0.985 Kilogram
EAN 5714853455256

 

Serija proizvoda +DAMI iC2-Micro
Serija proizvoda IC2-30 iC2-30
Tip proizvoda FA Frek. pretvarač, sa hlađ. vaz.
Mrežni napon 01 100-120 V AC
Nominalna struja -02A4 2.4 A
Nominalna snaga K37 0.37 kW/0.50 HP
Kategorija zaštite kućišta E20 IP20/Otvoreni tip
Nivo EMC F4 C4
Čoper za kočenje +ACXX Bez integrisanog čopera za koč
ID paketa prilagođ. datoteke +EAXXXXXX Bez prilagođavanja
ID softvera proizvoda +ECXXX Najnovija objavljena verzija
Veličina kućišta MA01C MA01c
Kôd modela 01 IC2-30FA1N01-02A4E20F4
Kôd modela 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.2
Calculated Net Weight [kg] 1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Tipski kod, deo 1 IC2-30FA1N01-02A4E20F4
Tipski kod, deo 2 -000060827
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Broj faza 1N 1~
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Salescode part 1 IC2-30FA1N01-02A4E20F4 IC2-30FA1N01-02A4E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality