132L1984
Frequency converter
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
4.0 kW / 5.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Funct. Safety over com
Integrated PROFINET
Frame: K2
Other options according to Model code
VLT® Midi Drive je idealan za preciznu i efikasnu kontrolu motora zakonstruktore mašina u oblasti hrane i pića, rukovanja materijalom iindustriji obrade. Jače strane su mu kontrola performanse, funkcionalnabezbednost i fleksibilna komunikacija komunikacionim protokolom. VLT®Midi Drive je pripremljen za kompatibilnost sa pretvaračem VLT® 2800.Spoljne dimenzije, uvodnici, dužine kablova i alatke softvera zapodešavanje omogućavaju laku nadogradnju u već uspostavljenim panelimaza frekventne pretvarače.
Napomena: FC 280 ne sadrži LCP displej, kao ni Memory Module. LCP,Memory Module i montažne ploče adaptera za VLT 2800 naručite odvojenokao dodatnu opremu.