FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1977

Frequency converter
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0.75 kW / 1.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Funct. Safety over com
Integrated PROFINET
Frame: K1
Other options according to Model code

Šifra modela: FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.8 Kilogram
Neto težina 2.5 Kilogram
Zapremina 228.095 Liter
EAN 5714853412846

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® Midi Drive FC-
Serija 280 280
Nazivna snaga PK75 0.75 kW / 1.0 HP
Napon napajanja T4 Three phase 380-480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI Filter H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Displej X Bez displeja
Zaštitni premaz Štamp.pločica C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcija na strani napaj.
Adaptacija A X Bez adaptacije A
Adaptacija B X Bez adaptacije B
Specijalna verzija SFS1 Funkc. bezb. preko kom
Softverski jezički paket X Standardni jezički paket
Kontrolna karta AL Intergr. PROFINET karta
Veličina kućišta K1 K1
Tipski kod, deo 1 FC-280PK75T4E20H1BXC
Tipski kod, deo 2 XXXSFS1XAL
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Intermitentna struja (HO) [A] 3.5 3.5
Intermitentna struja (HO) [A] 3.5 3.5
Kontinualna struja (HO) [A] 2.2 2.2
Kontinualna struja (HO) [A] 2.1 2.1
Gubici snage HO [W] 30 30
kVA 1.5 1.5
Snaga 160% (HO) [KW] 0.75 0.75
Visina [mm] 210.0 210.0
Širina bez C opcija [mm] 75.0 75.0
Dubina [mm] 168.0 168.0
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-280PK75T4E20H1BXC
Kôd modela 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality