OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E20

132H5077

Sinusni filter za Frekventni pretvarači
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E20
Hlađenje vazduhom, pasivno, 200-500 V AC
43 A, 70 Hz
Тхермал Свитцх: Nema
IP20/Otvoreni tip
Sinusni filter IP20 velič. 05
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E20
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 39.3 Kilogram
Neto težina 33.6 Kilogram
Zapremina 120 Liter
EAN 5714853340897

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Serija proizvoda OF7S1 Sinusni filter
Ciljani proizvod -S Frekventni pretvarači
Metod hlađenja -AN Hlađenje vazduhom, pasivno
Klasa napona -25 200-500 V AC
Nominalna struja -43A0 43 A
Nominalna frekvencija -070 70 Hz
Termička zaštita -TX Nema
Nominalni podaci zaštite -E20 IP20/Otvoreni tip
Oznaka kućišta S1A05 Sinusni filter IP20 velič. 05
Tipski kod, deo 1 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E20
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Prodajni kôd, deo 1 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E20 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E20
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Calculated Gross Weight [kg] 39.3
Calculated Net Weight [kg] 33.6
Kôd modela 01 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E20
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Options ACFRO Filter related options

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality