132H0741
VACON0100-3L-0046-4-X+FBIE+HMGR+QDSS
VACON® 100X
46 AMP (-4) 380 – 480 Vac
(+DBIN) Brake Chopper (+LS50) 50 Hz
C2 Commercial&Industry Environ
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP) Graphical Keypad
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
VACON® 100 X
Ostvarite maksimalne performanse u ekstremnim okruženjima. Ovajfrekventni pretvarač može da se izbori sa vodom visokog pritiska,visokim nivoom vibracija, toplotom i prljavštinom. Propusna Gore®
membrana, spoljno IP66 kućište tipa 4X i opseg radne temperature od
-40 °C do +60 °C pružaju vam potpunu slobodu neograničenog broja
spoljnih instalacija.
Kako je opseg snage proširen do 37 kW, ovaj frekventni pretvarač nudiprednosti decentralizovanih rešenja za veliki broj primena.