VACON0100-3L-0016-5+SBF4

132H0104

Frekventni regulatori
VACON0100-3L-0016-5+SBF4
VACON 100 Industrial
380–500 V~ 16 AIP21
Grafička tastatura MK01
C2 komerc. i indust. okruženje
B Slot: Kart. sa 2 Rel. i termist.SBF4
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Priruč. na engleskom (+DLUK)
Kućište 5

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: VACON0100-3L-0016-5+SBF4
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 11 Kilogram
Neto težina 10 Kilogram
EAN 5714853286812

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Šifra regiona -R00 R00 Internacionalno
Napon napajanja -5 380–500 V~
Nominalni podaci struje -0016 16 A
Opcije za montažu -DM DM modul pretvarača
Kućište +IP21 IP21
Upravljački panel +HMGR Grafička tastatura MK01
Kategorija granice EMC zrač. +EMC2 C2 komerc. i indust. okruženje
Filter zajedničkog šuma +P000 Bez opcije (+P000)
DUT filter +P000 Bez opcije (+P000)
Čoper za kočenje +DBIN Integrisani čoper za kočenje
Opcija čas. realnog vremena +SRNO Bez bat. za čas. real. vre.
Opseg snage koji se konfigur. NONE Nijedan
Priključci napajanja +P000 Bez energet. opcija (+P000)
Otvor za kabl +QGLM Metr. ploča provodnika u +IP21
Dodatna oprema B +Q000 Bez opcije za Qxxx_B (+Q000)
Dodatna oprema C +Q000 Bez dodatne opcije za Qxxx_C
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
Brodska konstrukcija +E000 bez opcije
B-slot za opcionu karticu +SBF4 Kart. sa 2 Rel. i termist.SBF4
C-slot za opcionu karticu +SC00 Bez opcije
D-slot za opcionu karticu +SD00 Bez opcije
E-slot za opcionu karticu +SE00 Bez opcije
Interni FB izbor +FBM1 Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Nivo dokumentacije +DQCK Brzi vodič
Željeni jezik dokumenta +DLUK Priruč. na engleskom (+DLUK)
Jezički paket firmvera +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR jezik
Primena +A0000 Bez aplikacije
Grupa parametara +L0000 Bez skupa paramet. aplikacije
Podraz. frekv. param. motora +LS50 50 Hz def podeš. frekv. motora
Merna jedinica za displej +LSSI Međunarod. SI merne jedinice
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje (+GAUL)
Odobrenje za nautiku NONE Nijedan
RCM odobrenje +GACT RCM odobrenje N16307
KC odobrenje +GAKC KC odobrenje
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Pomoćno napajanje +C000 bez opcije (+C000)
Napaj. jed. strujom za pom.ur. +C000 bez opcije (+C000)
Utičn. naiz. struje za pom.ur. +C000 bez opcije (+C000)
Ulazni uređaji NONE nijedan_
Filter zajedničkog šuma +P000 bez opcije (+P000)
DU/DT filter, sinusni filter +P000 bez opcije (+P000)
Opcije za priključke NONE nijedan_
Oprema za vrata +C000 bez opcije (+C000)
Grejač ormara +C000 bez opcije (+C000)
Svetlo ormara +C000 bez opcije (+C000)
Kontrola grejača motora +C000 bez opcije (+C000)
Opcije za nužno zaustavljanje +C000 bez opcije (+C000)
Senzor greške izolacije +C000 bez opcije (+C000)
Kabliranje sa gornje strane +C000 bez opcije (+C000)
Hlađenje putemleđnog kanala +C000 bez opcije (+C000)
Postolje ormara +C000 bez opcije (+C000)
Prazan segment produžetka NONE Nijedan
Standardiz. rešenje za orman NONE Nijedan
Projektovano rešenje ormana NONE Nijedan
Grupa proizvoda VACON VACON
Serija proizvoda 0100 Vacon 100 serija
Faza -3L 3-fazna ulaz. naizm. struja
Prilagođeno +BM26 VACON 100
Glavno kolo +M000 NIJEDAN
Firmver +F0072 Vacon0100 softverski paket
Maks. izlazna frekvencija NONE Nijedan
Priključna kutija +T000 NIJEDAN
Prem. režima rada upravljanja NONE nijedan_
Tip ulaznog premošćenja NONE nijedan_
Premoš. tipa veze napajanja NONE nijedan_
CE odobrenje +GACE CE odobrenje (+GACE)
ATEX odobrenje NONE Nijedan
Odobrenje spec. za okrug NONE Nijedan
Vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Veličina kućišta MR05 Kućište 5
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Kôd modela 01 VACON0100-3L-0016-5
Kôd modela 02 +SBF4
Calculated Net Weight [kg] 10
Calculated Gross Weight [kg] 11
Snaga mot. malo preopt. [kW] 7.5 7.5
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 5.5 5.5
Dimenzije ŠxVxD [mm] neto 144 X 419 X 214 144 X 419 X 214
Dimenzije ŠxVxD [mm] bruto 190 X 477 X 257 190 X 477 X 257
Dimenzije ŠxVxD [mm] 144X419X214 144X419X214
Kontinualna struja (NO) [A] 16 16
Kontinualna struja (HO) [A] 12 12
Snaga mot. KS malo preopt. 10 10
Snaga mot. KS veliko preopt. 7,5 7,5
STAT NO 04145
Tipski kod, deo 1 70-AB3L00165W05B221BM26
Tipski kod, deo 2 -00049959
Kôd zaliha, deo 1 70-AB3L00165W05B221BM26
Kôd zaliha, deo 2 -00049959
proverite da li je završeno OK OK
Prikaz proizvoda (podraz.) Global (Standard)
Postrojenje iz redosleda B701 B701
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Help Counter 5
Help Counter 2
Variant condition (ref. YV00)










































-5-DMMR05+IP21
-5MR05+IP21
0100+DBINMR05
0100+DQCK
0100+EMC2
0100+FBM1
0100+HMGR
0100+L0000MR05
0100+P000MR05
0100+Q000MR05
0100+QGLMMR05
0100+SBF4
0100+SC00
0100+SD00
0100+SE00
0100+SRNO
0100+WT01
0100-0016-5-DMNONE
0100-DM+C000
0100-DM+C000MR05
0100-DM+E000MR05
0100-DM+GSCBMR05
0100-DM+P000MR05
0100-DMMR05NONE
0100-DMNONE
0100-DMNONEMR05
04145
NONE-5-0016-DM+IP21
NONE-5-DMMR05+IP21
NONE-5MR05+IP21
PILOT
VACON
VACON0100
VACON0100-5
VACON0100-5MR05
VACON0100MR05
VACON0100MR05+IP21
VACON0100NONE
VACON0100NONE-5
VACON0100NONE-5-DM
VACON0100NONE-5MR05
VACON0100NONE-DM
VACON0100NONE-DMMR05
VACON0100NONEMR05
Variant condition (Purch)










































-5-DMMR05+IP21
-5MR05+IP21
0100+DBINMR05
0100+DQCK
0100+EMC2
0100+FBM1
0100+HMGR
0100+L0000MR05
0100+P000MR05
0100+Q000MR05
0100+QGLMMR05
0100+SBF4
0100+SC00
0100+SD00
0100+SE00
0100+SRNO
0100+WT01
0100-0016-5-DMNONE
0100-DM+C000
0100-DM+C000MR05
0100-DM+E000MR05
0100-DM+GSCBMR05
0100-DM+P000MR05
0100-DMMR05NONE
0100-DMNONE
0100-DMNONEMR05
04145
NONE-5-0016-DM+IP21
NONE-5-DMMR05+IP21
NONE-5MR05+IP21
PILOT
VACON
VACON0100
VACON0100-5
VACON0100-5MR05
VACON0100MR05
VACON0100MR05+IP21
VACON0100NONE
VACON0100NONE-5
VACON0100NONE-5-DM
VACON0100NONE-5MR05
VACON0100NONE-DM
VACON0100NONE-DMMR05
VACON0100NONEMR05
Calculated Net Weight 10
Calculated Package Weight 1
Material Net Weight 10
Product Hierarchy 87E2686604145
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality