FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7296

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 KS 380-480VAC (trofazno) Std. crno IP66/NEMA4X
RFI kl. A1/C2 Čop. za koč.+meh. kočnica Kompl. malo, samostojećeTanke ploče
Metričke uvodnice Serv. rast. na strani mot. Sa priključkom za displej
FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 10.1 Kilogram
Neto težina 9.8 Kilogram
Zapremina 29.808 Liter
EAN 5702427987517

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FCD Decentral. frekv. reg.
Serija VLT 302 Serija 302
Nazivna snaga P1K5 1.5 kW / 2.0 KS
Napon napajanja T4 380-480VAC (trofazno)
Stepen zaštite B66 Std. crno IP66/NEMA4X
RFI Filter H1 RFI kl. A1/C2
Kočnica S Čop. za koč.+meh. kočnica
Izvedba 1 Kompl. malo, samostojeće
Pribor za montažu E Tanke ploče
Uvodnice M Metričke uvodnice
Opcija rastavljača F Serv. rast. na strani mot.
Displej C Sa priključkom za displej
Priključci za senzore X Bez priključaka za senzore
Morotni priključak X Bez motornog priključka
Mrežni priključak X Bez mrežnog priključka
Priključak za komunikaciju X Bez priključ. za komunik.
Rezervisano X Rezervisano
A Opcija A0 Profibus DP
B Opcija BX Bez B opcije
Rezervisano za Softver XXXXX Reservisano za SW
D Opcija D0 24VDC rezervno napajanje
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Tipski kod, deo 1 FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXX
Tipski kod, deo 2 A0BXXXXXXD0
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
HELP CHAR D0
STAT NO 09031
Prikaz proizvoda (podraz.) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Material Net Weight 9.8
Product Hierarchy 87E2679409031
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXX
Kôd modela 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality