FC-101P5K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9798

Frequency Converter
FC-101P5K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive HVAC Osn. verzija-Stand.
5.5 KW / 7.5 KS, Trofazno
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1
Bez čopera za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz na PCB, Bez opcije napajanja
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Frame: H4
Other options according to Model Code

Šifra modela: FC-101P5K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 8.5 Kilogram
Neto težina 8 Kilogram
EAN 5710107089567

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Serija 101 HVAC Osn. verzija-Stand.
Nazivna snaga P5K5 5.5 KW / 7.5 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 2 200 - 240 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H4 RFI filter kl. A1
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel X Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta H4 H4
Katalog proizvoda GLBL Global (Standard)
Tipski kod, deo 1 FC-101P5K5T2E20H4XXC
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 8.2
Calculated Gross Weight [kg] 8.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-101P5K5T2E20H4XXC
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality