FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9797

Frequency Converter
FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P3K7) 3.7 KW / 5.0 HP, Three phase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI class A1 (C2)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H3
Other options according to Model Code

Šifra modela: FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 5 Kilogram
Neto težina 4.8 Kilogram
Zapremina 13.635 Liter
EAN 5702427806863

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Serija 101 HVAC Osn. verzija-Stand.
Nazivna snaga P3K7 3.7 KW / 5.0 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 2 200 - 240 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H4 RFI filter kl. A1
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel X Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta H3 H3
Katalog proizvoda GLBL Global (Standard)
Tipski kod, deo 1 FC-101P3K7T2E20H4XXC
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H3T2
STAT NO 60254
Product Hierarchy 87D4560160254
Prikaz proizvoda (podraz.) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 4.8
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 5.1
Material Net Weight 4.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-101P3K7T2E20H4XXC
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro® kategorija EXCH Zamenska jedinica

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality