FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9795

Frequency Converter
FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Three phase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI class A1 (C2)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H1
Other options according to Model Code

Šifra modela: FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.5 Kilogram
Neto težina 2.3 Kilogram
Zapremina 16.53 Liter
EAN 5702427806849

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Serija 101 HVAC Osn. verzija-Stand.
Nazivna snaga P1K5 1.5 KW / 2.0 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 2 200 - 240 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H4 RFI filter kl. A1
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel X Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta H1 H1
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-101P1K5T2E20H4XXC
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
STAT NO 60251
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Postrojenje iz redosleda B901 B901
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-101P1K5T2E20H4XXC
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
DrivePro® kategorija EXCH Zamenska jedinica

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality