FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1177

Frekventni regulatori
FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
15 KW / 20 KS
Trofazno 380 - 500 VAC IP55 / Type 12
RFI filter kl. A1 / B
Čoper za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: B1
Bez A opcije Bez B opcije
Bez C1 opcije Bez D opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 24.96 Kilogram
Neto težina 21.34 Kilogram
Zapremina 105.71 Liter
EAN 5702427158214

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AutomationDrive
Series 302 (302) AutomationDrive Advanced
Nazivna snaga P15K 15 KW / 20 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 5 380 - 500 VAC
Stepen zaštite E55 IP55 / Type 12
RFI filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta B1 B1
Tipski kod, deo 1 FC-302P15KT5E55H1BGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 60028
Snaga 160% (HO) [KW] 15 15
Snaga 110% (NO) [KW] 18.5 18.5
Visina [mm] 494,0 494,0
Širina bez C opcija [mm] 243,0 243,0
Dubina [mm] 261,0 261,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 22.2 22.2
Gubici snage NO [W] 465 465
Gubici snage NO [W] 465 465
Gubici snage HO [W] 379 379
Gubici snage HO [W] 379 379
Kontinualna struja (NO) [A] 37.5 37.5
Intermitentna struja (NO) [A] 41.2 41.2
Kontinualna struja (NO) [A] 34 34
Intermitentna struja (NO) [A] 37.4 37.4
Kontinualna struja (HO) [A] 32 32
Intermitentna struja (HO) [A] 51.2 51.2
Kontinualna struja (HO) [A] 27 27
Intermitentna struja (HO) [A] 43.2 43.2
Calculated Gross Weight [kg] 24.96
Calculated Package Weight 3.62
Calculated Net Weight [kg] 21.34
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-302P15KT5E55H1BGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
DrivePro® kategorija EXCH Zamenska jedinica
Product Group E26 E26

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality