Boja |
Plava |
Broj crteža |
8556208 |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] |
2900 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] |
3500 rpm |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
Description |
DSH295-4 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] |
380 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] |
460 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] |
342 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] |
414 V |
Ekonomajzer |
NO |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
DSH |
Faza |
3 |
Format pakovanja |
Industrijsko pakovanje |
Frekvencija [Hz] |
50/60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] |
415 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] |
460 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] |
457 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] |
506 V |
Grupa proizvoda |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE |
No |
IP klasa zaštite |
IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta |
Klimatizacija |
Ispitni niski pritisak[bar] [maks.] |
34.3 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] |
53.6 bar |
Ispusni otvor za ulje |
1/4'' konekcija na pertlovanje |
Izjednačavanje nivoa ulja |
2-1/4'' rotolok |
Izvor napajanja kompresora [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Količina pakovanja |
6 |
Konekcije napajanja |
Stud M5 |
Konfiguracioni kod |
Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta |
Fiksna brzina |
LRA |
260 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] |
12 |
Maks. TS na niskoj strani |
52 °C |
Maks. TS na visokoj strani |
150 °C |
Maksimalna radna struja [MOC] |
56 A |
Materijal usisne konekcije |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
31.2 bar |
MCC |
62 A |
Min. TS na niskoj strani |
-35 °C |
Min. TS na visokoj strani |
-35 °C |
Model number |
DSH295B4APC |
Naziv proizvoda |
Scroll compressor DSH |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nosač vidno stakla |
Sa navojem |
Obrtni momenat GP LP [Nm] |
15 N-m |
Obrtni momenat ispusnog otvora za ulje [Nm] |
35 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] |
3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] |
4 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] |
50 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] |
0.56 Ohm |
Prečnik [mm] |
318 mm |
Priključak rukava |
ODF |
Priključak za merač, nizak pritisak |
Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak |
Nijedno |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] |
15 kg |
Punjenje ulja [L] |
6.1 L |
Radna zapremina [cm3] |
276.2 cm³ |
Rashladna sredstva |
R410A R452B R454B |
Referenca za ulje |
160SZ |
RLA |
44 A |
SCIP dosije br. |
93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899 |
Standard priključka |
ODF |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja |
Scroll kompresor |
Tehnologija |
Scroll |
Test dif [bar] [maks.] |
37 bar |
Tip |
DSH295 |
Tip priključka |
Lemljeni |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Ubrizgavanje tečnosti |
NO |
Ukupna visina [mm] |
653 mm |
UL evaluated |
Yes |
Veličina cevi potisne konekcije [in] |
1 1/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] |
1 5/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] |
1 1/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] |
1 5/8 in |
Visina potisne konekcije [mm] |
618 mm |
Visina usisne konekcije [mm] |
302 mm |
Viskoznost [cSt] |
32 cP |
Vrsta ulja |
POE |
Zapremina na niskoj strani |
27.1 L |
Zapremina na visokoj strani |
2.8 L |
Zaštita motora |
Elektronski zaštitni modul, 110/240 V |
Zaštita od rotacije unazad |
Elektronski modul |