Scroll compressor, DSH381C4AXD

120H1368

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Detalji o proizvodu

Bruto težina 178 Kilogram
Neto težina 162.66 Kilogram
Zapremina 590.63 Liter
EAN 5702428663571

 

Boja Plava
Broj crteža 8556199
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] 2900 rpm
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description DSH381-4
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 342 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 414 V
Dužina [mm] 371 mm
Ekonomajzer NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DSH
Faza 3
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 415 V
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 457 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 506 V
Grupa proizvoda Hermetic compressors
In scope of WEEE No
IP klasa zaštite IP54 (sa uvodnicom za kabl)
Iskorišćenost segmenta Klimatizacija
Ispitni niski pritisak[bar] [maks.] 34.3 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] 53.6 bar
Ispusni otvor za ulje 1/4'' konekcija na pertlovanje
Izjednačavanje nivoa ulja 2-1/4'' rotolok
Izvor napajanja kompresora [V] 380-415/3/50 460/3/60
Količina pakovanja 1
Konekcije napajanja Stud M5
Konfiguracioni kod Pojedinačno
Kontrola kapaciteta Fiksna brzina
LRA 294 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.] 12
Maks. TS na niskoj strani 52 °C
Maks. TS na visokoj strani 150 °C
Maksimalna radna struja [MOC] 72 A
Materijal usisne konekcije -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.2 bar
MCC 79 A
Min. TS na niskoj strani -35 °C
Min. TS na visokoj strani -35 °C
Model number DSH381C4AXD
Naziv proizvoda Scroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nosač vidno stakla Sa navojem
Obrtni momenat pri montaži [Nm] 21 N-m
Obrtni momenat snage [Nm] 3 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] 4 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] 50 N-m
Odobrenje CE
UL
UKCA
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] 0.45 Ohm
Prečnik [mm] 333 mm
Priključak rukava ODF
Priključak za merač, nizak pritisak Schrader
Priključak za merač, visok pritisak Nijedno
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] 17 kg
Punjenje ulja [L] 6.1 L
Radna zapremina [cm3] 345 cm³
Rashladna sredstva R410A
R452B
R454B
Referenca za ulje 160SZ
Standard priključka ODF
Tehnika brendiranja Scroll kompresor
Tehnologija Scroll
Test dif [bar] [maks.] 37 bar
Tip DSH381
Tip priključka Lemljeni
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ubrizgavanje tečnosti NO
Ukupna visina [mm] 726 mm
UL evaluated Yes
Veličina cevi potisne konekcije [in] 1 1/8 in
Veličina cevi usisnog konektora [in] 1 5/8 in
Veličina potisne konekcije [in] 1 1/8 in
Veličina usisne konekcije [in] 1 5/8 in
Visina potisne konekcije [mm] 667 mm
Visina usisne konekcije [mm] 302 mm
Viskoznost [cSt] 32 cP
Vrsta ulja POE
Zapremina na niskoj strani 31.1 L
Zapremina na visokoj strani 4 L
Zaštita motora Elektronski zaštitni modul, 24 V~
Zaštita od rotacije unazad Elektronski modul
Širina [mm] 371 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality