Scroll compressor, PSH039A4CLD

120H0941

Refrigerants: R410A, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Detalji o proizvodu

Bruto težina 76.25 Kilogram
Neto težina 72 Kilogram
Zapremina 0.23 Cubic meter
EAN 5702424539931

 

Boja Plava
Broj crteža 8560054a
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] 2900 rpm
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description PSH039-4
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 340 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 414 V
Dužina pakovanja [mm] 470 mm
Ekonomajzer NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Fabrički pritisak, nizak [bar] 0 bar
Fabrički pritisak, visok [bar] 0 bar
Family PSH
Faza 3
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 400 V
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 440 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 506 V
Grupa proizvoda Hermetic compressors
In scope of WEEE No
IP klasa zaštite IP54 (sa uvodnicom za kabl)
Iskorišćenost segmenta Grejanje
Ispitni niski pritisak[bar] [maks.] 33.3 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] 48.7 bar
Isporučena uputstva Uputstva za instalaciju
isporučeni modul Senzor potisne temperature
Ventil za ubrizgavanje tečnosti
Sistem za kontrolu rada (OCS) montiran u kutiji sa terminalima
Površinski grejač kartera
Isporučeni nosač Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama
Isporučeno ulje Početna promena ulja
Izjednačavanje nivoa ulja 1-3/4'' rotolok
Izvor napajanja kompresora [V] 380-415/3/50 460/3/60
Količina pakovanja 1
Konekcije napajanja Šraf 4,8 mm
Konfiguracioni kod Pojedinačno
Kontrola kapaciteta Fiksna brzina
LRA 197 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.] 12
Maks. TS na niskoj strani 55 °C
Maks. TS na visokoj strani 150 °C
Maksimalna radna struja [MOC] 36 A
Materijal usisne konekcije -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 38.6 A
Min. TS na niskoj strani -35 °C
Min. TS na visokoj strani -35 °C
Model number PSH039A4CLD
Naziv proizvoda Scroll compressor PSH
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea PSH019-039
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nosač vidno stakla Sa navojem
Obrtni momenat pri montaži [Nm] 0 N-m
Obrtni momenat snage [Nm] 3 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] 2 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] 50 N-m
Odobrenje CE
UL
UKCA
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] 0.83 Ohm
Prečnik [mm] 245 mm
Priključak za merač, nizak pritisak Schrader
Priključak za merač, visok pritisak Nijedno
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] 7.9 kg
Punjenje ulja [L] 3.6 L
Radna zapremina [cm3] 170.3 cm³
Rashladna sredstva R410A
Referenca za ulje 160SZ
RLA 27.6 A
SCIP dosije br. d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
Standard priključka ODF
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnika brendiranja Scroll kompresor
Tehnologija Scroll
Test dif [bar] [maks.] 37 bar
Težina pakovanja [kg] 73 kg
Tip PSH039
Tip priključka Lemljeni
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina [mm] 485 mm
UL evaluated Yes
Veličina cevi potisne konekcije [in] 7/8 in
Veličina cevi usisnog konektora [in] 1 3/8 in
Veličina potisne konekcije [in] 7/8 in
Veličina usisne konekcije [in] 1 3/8 in
Visina pakovanja [mm] 596 mm
Visina potisne konekcije [mm] 451 mm
Visina usisne konekcije [mm] 235 mm
Viskoznost [cSt] 32 cP
Vrsta ulja POE
Zapremina na niskoj strani 13.9 L
Zapremina na visokoj strani 0.7 L
Zaštita motora Interna zaštita od preopterećenja
Širina pakovanja [mm] 370 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality