Reciprocating compressor, VTZ038AGNR1A

120B0001

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Detalji o proizvodu

Bruto težina 27.88 Kilogram
Neto težina 26 Kilogram
Zapremina 39.312 Liter
EAN 5702428666176

 

Boja Plava
Broj crteža 8501042a
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindar 1
Contain batteries No
Description VTZ038-G
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 380 V
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 380 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 380 V
Dužina pakovanja [mm] 330 mm
Ekonomajzer NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabrički pritisak, nizak [bar] 25 bar
Fabrički pritisak, visok [bar] 25 bar
Family VTZ
Faza 3
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 35 - 90
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 480 V
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 480 V
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 480 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 480 V
Grupa proizvoda Hermetic compressors
In scope of WEEE No
IP klasa zaštite IP54 (sa uvodnicom za kabl)
Iskorišćenost segmenta Hlađenje MT
Ispitni niski pritisak[bar] [maks.] 25 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] 30 bar
Isporučena uputstva Uputstva za instalaciju
Isporučeni nosač Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama
Isporučeni priključci Potisni i usisni mufovi za lemljenje, rotolok navlake i zaptivki
Isporučeno ulje Početna promena ulja
Izjednačavanje nivoa ulja 3/8'' SAE konekcija na perlovanje
Izvor napajanja kompresora [V] 380-480/3/50-60
Količina pakovanja 1
Konekcije napajanja Šraf 4,8 mm
Konfiguracioni kod Pojedinačno
Kontrola kapaciteta Inverter
LRA 30.5 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.] 12
Maks. TS na niskoj strani 50 °C
Maks. TS na visokoj strani 150 °C
Materijal usisne konekcije -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Min. TS na niskoj strani -35 °C
Min. TS na visokoj strani -35 °C
MMT 9.2 A
Model number VTZ038AGNR1A
Napomena uz priključak (isporučuje se samo kao verzija sa rotolok ventilom)
Naziv proizvoda Reciprocating compressor VTZ
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nosač vidno stakla Sa navojem
Obrtni momenat GP LP [Nm] 15 N-m
Obrtni momenat izjednačavanja ulja [Nm] 30 N-m
Obrtni momenat pri montaži [Nm] 15 N-m
Obrtni momenat snage [Nm] 3 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] 4 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] 50 N-m
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] 3.37 Ohm
Prečnik [mm] 224 mm
Priključak rukava ODF
Priključak za merač, nizak pritisak Schrader
Priključak za merač, visok pritisak Nijedno
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] 2.5 kg
Punjenje ulja [L] 0.95 L
Radna zapremina [cm3] 38.12 cm³
Rashladna sredstva R134a
R404A
R407C
Referenca za ulje 160PZ
RLA 7.35 A
SCIP dosije br. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Standard priključka Rotolok
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnika brendiranja Klipni kompresor
Tehnologija Klipni
Test dif [bar] [maks.] 30 bar
Tip VTZ038
Tip priključka Rotolok
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina [mm] 356 mm
Veličina cevi potisne konekcije [in] 1/2 in
Veličina cevi usisnog konektora [in] 5/8 in
Veličina potisne konekcije [in] 1 in
Veličina usisne konekcije [in] 1 1/4 in
Visina pakovanja [mm] 385 mm
Visina potisne konekcije [mm] 67 mm
Visina usisne konekcije [mm] 263 mm
Viskoznost [cSt] 32 cP
Zapremina na niskoj strani 7.5 L
Zapremina na visokoj strani 0.3 L
Zaštita motora Zaštita motora pomoću frekventnog pretvarača
Širina pakovanja [mm] 295 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality