Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM034MLW05E

114X7062

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 85 Kilogram
Neto težina 70 Kilogram
Zapremina 533.358 Liter
EAN 5702428562355

 

Br. faza (kompresor) 3
Br. faza (ventilator) 1
Broj ventilatora 1
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ015T4
Contain batteries No
Description OP-MSXM034MLW05E
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Dužina [mm] 464 mm
Električni kod E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Faza 3
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 415 V
Grupa proizvoda Condensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) 2.35 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEE Yes
Interna zapremina kondenzatora 0.58 L
Iskorišćenost segmenta Srednji povratni pritisak
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 68 W
Izvor napajanja kompresora [V] 400/3/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.47 A
Konekcija tečne linije [in] 1/2 in
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 3.68 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 1.5 to 3.7 kW
MCC 7 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-MSXM034MLW05E
Napon 50 Hz [V] 380 V
Napon 50 Hz [V] [maks.] 415 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Naziv proizvoda Package unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea OPTYMA W05
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] 71 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] 60 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] 40 dBA
Odobrenje risivera CE
Prečnik ventilatora [mm] 600 mm
Primene MBP
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Rashladna sredstva R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
RLA 4.5 A
SCIP dosije br. 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 110 W
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tehnologija Scroll
Tip Optyma™ Slim Pack W05
Tip kondenzatora D7
Tip obloge/rešetke ventilatora B2
Tip priključka Lem
Tip releja za preopterećenje LRE12
Ukupna visina [mm] 690 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm] 450 mm
Veličina usisne konekcije [in] 3/4 in
Verzija W05
Zapremina risivera [l] 3.4 L
Širina [mm] 1079 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality