Optyma™ Plus, OP-LPQM096NTP00E

114X3357

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 143 Kilogram
Neto težina 107 Kilogram
Zapremina 1102.608 Liter
EAN 5702428564984

 

Br. faza (kompresor) 3
Br. faza (ventilator) 1
Broj ventilatora 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ096-4
Contain batteries No
Description OP-LPQM096NTP00E
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Dužina [mm] 531 mm
Električni kod E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Faza 3
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 415 V
Grupa proizvoda Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Yes
Interna zapremina kondenzatora 1.62 mm³
Iskorišćenost segmenta Nizak protiv pritisak
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 130 W
Izvor napajanja kompresora [V] 400/3/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.96 A
Konekcija tečne linije [in] 1/2 in
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.99 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
LRA 32 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 10.1 A
Min fuse rating [A] 12 A
Model number OP-LPQM096NTP00E
Napon 50 Hz [V] 380 V
Napon 50 Hz [V] [maks.] 415 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Naziv proizvoda Package unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea OPTYMA P00 G7 J7
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] 72 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] 61 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] 41 dBA
Odobrenje CE
EAC
Odobrenje risivera CE
Prečnik ventilatora [mm] 500 mm
Primene LBP
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] 5200 m³/h
Rashladna sredstva R404A
R452A
R507A
RLA 7.2 A
SCIP dosije br. 79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 220 W
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tehnologija Klipni
Tip Optyma™ Plus P00
Tip kondenzatora G7
Tip obloge/rešetke ventilatora H3
Tip priključka Lem
Ukupna visina [mm] 965 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm] 500 mm
Veličina usisne konekcije [in] 7/8 in
Verzija P00
Zapremina risivera [l] 6.2 L
Širina [mm] 1441 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality