Optyma™ Plus, OP-LPQM068NTP00G

114X3241

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 102 Kilogram
Neto težina 80 Kilogram
Zapremina 628.992 Liter
EAN 5702428565042

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj ventilatora 1
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ068-5
Contain batteries No
Description OP-LPQM068NTP00G
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 220 V
Dužina [mm] 480 mm
Električni kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Faza 1
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 240 V
Grupa proizvoda Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Yes
Interna zapremina kondenzatora 0.58 L
Iskorišćenost segmenta Nizak protiv pritisak
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 68 W
Izvor napajanja kompresora [V] 230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.47 A
Konekcija tečne linije [in] 3/8 in
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
LRA 53 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 17 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-LPQM068NTP00G
Napon 50 Hz [V] 220 V
Napon 50 Hz [V] [maks.] 240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Naziv proizvoda Package unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea OPTYMA P00 A7 D7
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] 71 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] 60 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] 40 dBA
Odobrenje risivera CE
Platforma brzine Fixed-speed
Prečnik ventilatora [mm] 450 mm
Primene LBP
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Rashladna sredstva R404A
R452A
R507A
RLA 12.1 A
SCIP dosije br. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 110 W
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tehnologija Klipni
Tip Optyma™ Plus P00
Tip kondenzatora D7
Tip obloge/rešetke ventilatora H2
Tip priključka Lem
Ukupna visina [mm] 813 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm] 450 mm
Veličina usisne konekcije [in] 5/8 in
Verzija P00
Zapremina risivera [l] 3.4 L
Širina [mm] 1090 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality