Optyma™ Plus, OP-LPQM017DPP00G

114X3118

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 65 Kilogram
Neto težina 49 Kilogram
Zapremina 413.854 Liter
EAN 5702428565110

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj ventilatora 1
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DPT16LA
Contain batteries No
Description OP-LPQM017DPP00G
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 220 V
Dužina [mm] 406 mm
Električni kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Faza 1
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 240 V
Grupa proizvoda Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Yes
Interna zapremina kondenzatora 0.39 L
Iskorišćenost segmenta Nizak protiv pritisak
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 25 W
Izvor napajanja kompresora [V] 230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.32 A
Konekcija tečne linije [in] 3/8 in
Kontrola kapaciteta Fiksna brzina
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 0.48 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LRA 19 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 5.3 A
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-LPQM017DPP00G
Napon 50 Hz [V] 220 V
Napon 50 Hz [V] [maks.] 240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Naziv proizvoda Package unit
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] 62 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] 51 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] 31 dBA
Odobrenje risivera CE
Platforma brzine Fixed-speed
Prečnik ventilatora [mm] 365 mm
Primene LBP
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] 2200 m³/h
Rashladna sredstva R404A
R452A
RLA 3.8 A
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 60 W
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tehnologija Klipni
Tip Optyma™ Plus P00
Tip kondenzatora A7
Tip obloge/rešetke ventilatora H1
Tip priključka Lem
Ukupna visina [mm] 650 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm] 365 mm
Veličina usisne konekcije [in] 3/8 in
Verzija P00
Zapremina risivera [l] 1.3 L
Širina [mm] 941 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality