Optyma™, OP-LCNC004NUA11G

114F0201

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 19.55 Kilogram
Neto težina 17 Kilogram
Zapremina 55.12 Liter
EAN 5702428567046

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj ventilatora 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NUY45LAb
Contain batteries No
Description OP-LCNC004NUA11G
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 207 V
Električni kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Faza 1
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 253 V
Grupa proizvoda Condensing Units
Iskorišćenost segmenta Nizak protiv pritisak
Izvor napajanja kompresora [V] 230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.12 A
MCC 1.30 A
Model number OP-LCNC004NUA11G
Napon 50 Hz [V] 207 V
Napon 50 Hz [V] [maks.] 253 V
Naziv proizvoda Bare unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Odobrenje CE
EAC
Odobrenje risivera CE
Platforma brzine Fixed-speed
Prečnik ventilatora [mm] 200 mm
Primene LBP
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] 231 m³/h
Rashladna sredstva R290
SCIP dosije br. 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 10 W
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Optyma™ A11
Tip kondenzatora BG_2
Tip obloge/rešetke ventilatora Rešetka
Veličina lopatice ventilatora [mm] 200 mm
Verzija A11

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality