Optyma™, OP-NL08CLXT0

114E2639

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 20 Kilogram
Neto težina 19 Kilogram
Zapremina 68.25 Liter
EAN 5702428570282

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj ventilatora 1
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NL8.4CLX
Contain batteries No
Description OP-NL08CLXT0
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 207 V
Električni kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Faza 1
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 253 V
Grupa proizvoda Condensing Units
Iskorišćenost segmenta Nizak protiv pritisak
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 10 W
Izvor napajanja kompresora [V] 230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.19 A
Model number OP-NL08CLXT0
Napon 50 Hz [V] 207 V
Napon 50 Hz [V] [maks.] 253 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 253 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 207 V
Naziv proizvoda Bare unit
Odobrenje risivera CE
Platforma brzine Fixed-speed
Prečnik ventilatora [mm] 230 mm
Primene LBP
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] 518 m³/h
Rashladna sredstva R404A
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 36 W
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip Optyma™ T0
Tip kondenzatora BG_3
Tip obloge/rešetke ventilatora Rešetka
Veličina lopatice ventilatora [mm] 230 mm
Verzija T0
Zapremina risivera [l] 1.1 L

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality