Optyma™, SC15GXT0

114E2352

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 23.61 Kilogram
Neto težina 23.61 Kilogram
Zapremina 71.633 Liter
EAN 5702428570916

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj ventilatora 1
Compressor model SC15G
Contain batteries No
Description SC15GXT0
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 220 V
Električni kod G
Family Optyma™
Faza 1
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 240 V
Grupa proizvoda Condensing Units
Iskorišćenost segmenta Srednji povratni pritisak
Izvor napajanja kompresora [V] 230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.39 A
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] 0.35 A
Model number SC15GXT0
Naziv proizvoda Bare unit
Platforma brzine Fixed-speed
Primene MBP
Rashladna sredstva R134a
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 55 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] 53 W
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip Optyma™ T0
Tip kondenzatora BG_4/5
Verzija T0

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality