Optyma™, SC12GXT0

114E2351

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 22.305 Kilogram
Neto težina 22.305 Kilogram
Zapremina 71.021 Liter
EAN 5702428570923

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj ventilatora 1
Compressor model SC12G
Contain batteries No
Description SC12GXT0
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 220 V
Električni kod G
Family Optyma™
Faza 1
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 240 V
Grupa proizvoda Condensing Units
Iskorišćenost segmenta Nizak protiv pritisak
Srednji povratni pritisak
Univerzalni
Izvor napajanja kompresora [V] 230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.25 A
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] 0.22 A
Model number SC12GXT0
Naziv proizvoda Bare unit
Platforma brzine Fixed-speed
Primene HBP
LBP
MBP
Rashladna sredstva R134a
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 36 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] 34 W
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip Optyma™ T0
Tip kondenzatora BG_3
Verzija T0

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality