Uronski termostati, ITD, Funkcija: Dualna regulacija i granični termostat, 0 °C - 90 °C, Fabrički podešeno temp. ograničenje [°C]: 80

099-1062

Dualna regulacija i funkcija ograničenja

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.43 Kilogram
Neto težina 0.425 Kilogram
Zapremina 2.294 Liter
EAN 5013567403486

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Dualna regulacija i funkcija ograničenja
Dubina [mm] 57 mm
Dužina čaure [mm] 100 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fabrički podešeno temp. ograničenje [°C] 80 °C
Funkcija Dualna regulacija i granični termostat
Grupa proizvoda Immersion Thermostats
Histereza 4 ± 1°C
In scope of WEEE Yes
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] 3 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A] 10 A
Opseg ograničenja [°C] [Max] 100 °C
Opseg ograničenja [°C] [Min] 90 °C
Opseg regulacije temperature [°C] [Max] 90 °C
Opseg regulacije temperature [°C] [Min] 0 °C
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura okoline [°C] [Max] 80 °C
Tip ITD
Tip prekidača – kontrola SPDT
Tip prekidača – ograničenje SPST
Visina [mm] 110 mm
Širina [mm] 100 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality