Uronski termostati, ITC, Funkcija: Regulacioni termostat (zaštićen), 0 °C - 90 °C

099-1057

Kontrolna funkcija (Thermal Re-set)

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.284 Kilogram
Neto težina 0.284 Kilogram
Zapremina 1.213 Liter
EAN 5013567403462

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Kontrolna funkcija (Thermal Re-set)
Dubina [mm] 56 mm
Dužina čaure [mm] 100 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Funkcija Regulacioni termostat (zaštićen)
Grupa proizvoda Immersion Thermostats
Histereza 4 ± 1°C
In scope of WEEE Yes
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] 3 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A] 10 A
Opseg regulacije temperature [°C] [Max] 90 °C
Opseg regulacije temperature [°C] [Min] 0 °C
Označeni proizvod Yes
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 65 °C
Tip ITC
Tip prekidača – kontrola SPDT
Visina [mm] 110 mm
Širina [mm] 54 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality