Senzor nagiba, DST X720, 180 °

098G3000

Električna konekcija: M12 x 1, Tip osovine: Pojedinačno, Ključ specifikacije: MVS360000HC10 0033X00

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.288 Kilogram
Neto težina 0.2 Kilogram
Zapremina 0.945 Liter
EAN 5702428647083

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci NO
Električna konekcija M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Izlazni signal CAN-open
Ključ specifikacije MVS360000HC10 0033X00
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Merni opseg 1 [°] 180 °
Naziv proizvoda Senzor nagiba
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea GIG
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Odobrenje CE
SCIP dosije br. 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Standard električne konekcije IEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip DST X720
Tip osovine Pojedinačno
Tip strujnog kola Single
UL evaluated Out of scope
Veličina električne konekcije 5 pina

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality