FHF kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 5, 10 bar

088U0505

Kolektor 5+5 Danfoss integrisani ventili

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3 Kilogram
Neto težina 3 Kilogram
Zapremina 2.624 Liter
EAN 5702420080840

 

Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] 5
China RoHS compliance Out of scope
Description Kolektor 5+5 Danfoss integrisani ventili
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Manifold & Manifold Kits
Ispusni ventil Nije uključeno
Materijal Mesing
Merač protoka Ne
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Manifold x+x Danfoss BIV
Pretpodešavanje Da
Probni pritisak [bar] 16 bar
Radna temperatura [°C] [Max] 90 °C
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
SCIP dosije br. 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 90 °C
Tip Manifold FHF
Veza ventila Danfoss RA

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality