Pribor, Termostati, Količina pakovanja: 1

088L0459

Senzor za krov za ECtemp 850, 1 kom.

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.488 Kilogram
Neto težina 1.485 Kilogram
Zapremina 4.91 Liter
EAN 5703466150290

 

Aplikacija Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Description Senzor za krov za ECtemp 850, 1 kom.
DIN montaža Ne
Displej (da/ne) Da
Dubina [mm] 15 mm
Dubina pakovanja [mm] 280 mm
Dužina [m.] 0.22 m
Dvopolni prekidač Ne
EU RoHS compliance Yes
Garancija [godina] 2
Grupa proizvoda Accessories
Induktivno opterećenje cos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa 67
Količina pakovanja 1
Kompanija sertifikovanja Intertek Semko
Kompatibilni sistemi rama Ne
Korišćeno za proizvod ECtemp 850 IV
Maksimalno omsko opterećenje [A] 15
Nadzor otkaza senzora Da
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
Opis proizvoda ECtemp 850 krovni senzor
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max] 8 W
Relejni prekidač Jednopolni
Rezervna baterija Ne
SCIP dosije br. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] -50 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -20 °C
Tip Thermostat accessories Danfoss
Tip indikatora LED
UL evaluated Out of scope
UNSPSC KOD 40101830
Visina [mm] 15 mm
Visina pakovanja [mm] 72 mm
Vrsta ekrana Osvetljeni ekran sa 2x16 znakova
Vrsta senzora Krov
Warranty type 2-year product warranty
Širina [mm] 23.5 mm
Širina pakovanja [mm] 232 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality